Pubblica i tuoi prodotti
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
    LEDVANCE

    Spot Vario


    SPOT VARIO
    Spotlight montato a sospensione, ruotabile.

    Caratteristiche del prodotto
    • Riflettore dalla superficie ampia per alta emissione luminosa.
    • Angolazione del fascio di luce: 24°.

    Angolo di rotazione
    • 0°..350°, angolo di inclinazione
    • Diametro del taglio di soffitto richiesto: 165..170 mm.

    Vantaggi del prodotto
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.
    • Elevata efficienza luminosa.
    • Struttura in alluminio fuso per una maggiore dispersione del calore.
    • Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta.
    • Il design si adatta alle famiglie di apparecchi LEDVANCE Spot-, Down- e Tracklight.
    • Profondità di incasso ridotta.
    • Più opzioni per illuminare le zone desiderate.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom.
    • Grande distribuzione.
    • Supermercati.
    • Negozie, boutiques.
    • Stanze d'albergo.
    • Scale.
    • Corridoi.
    • Hall.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Unità di alimentazione inclusa.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075104020 SP VARIO DN170 35W-3000K 24DEG WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075104020

        4058075104044 SP VARIO DN170 35W-4000K 24DEG WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075104044
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpot-Vario
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSpotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilità Regionale

    Europa