Pubblica i tuoi prodotti
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
    LEDVANCE

    Surface Square


    SURFACE SQUARE 330
    Apparecchi a parete e soffitto con IP44.

    Caratteristiche del prodotto
    • Tipo di protezione

    Resistenza agli impatti
    • IK03.
    • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA.
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.
    • Solo per uso interno, non adatto per uso esterno.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa.
    • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce estremamente uniforme.
    • 3 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Corridoi.
    • Scale.
    • Bagni.
    • Hall.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

    SURFACE SQUARE 330 SENSOR
    Apparecchi a parete e soffitto con IP44 e sensore ad alta frequenza.

    Caratteristiche del prodotto
    • Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento.

    Tipo di protezione
    • IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete).

    Resistenza agli impatti
    • IK03.
    • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA.
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.
    • Solo per uso interno, non adatto per uso esterno.

    Vantaggi del prodotto
    • Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore.
    • Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa.
    • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce estremamente uniforme.
    • 3 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Corridoi.
    • Scale.
    • Bagni.
    • Hall.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT
    Apparecchio da parete e soffitto con IP44 e CCT selezionabile.

    Caratteristiche del prodotto
    • Tipo di protezione

    Resistenza agli impatti
    • IK03.
    • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA.
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.
    • Solo per uso interno, non adatto per uso esterno.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa.
    • Altamente versatile grazie al CCT selezionabile in 3000K, 4000K e 5000K.
    • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce estremamente uniforme.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Corridoi.
    • Scale.
    • Bagni.
    • Hall.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR
    Apparecchio da parete e soffitto con IP44, sensore ad alta frequenza e CCT selezionabile.

    Caratteristiche del prodotto
    • Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento.

    Tipo di protezione
    • IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete).

    Resistenza agli impatti
    • IK03.
    • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA.
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.
    • Solo per uso interno, non adatto per uso esterno.

    Vantaggi del prodotto
    • Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore.
    • Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa.
    • Altamente versatile grazie al CCT selezionabile in 3000K, 4000K e 5000K.
    • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce estremamente uniforme.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Corridoi.
    • Scale.
    • Bagni.
    • Hall.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854041952 SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854041952

        4099854041976 SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854041976

          4099854041990 SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44 LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854041990

            4099854042010 SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44 LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854042010

              4099854042034 SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44 LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4099854042034

                4099854042058 SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44 LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4099854042058
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSurface-Square
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire