Pubblica i tuoi prodotti
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Apparecchio a plafone con elevato flusso luminoso e funzione di illuminazione di emergenza integrata.

    Caratteristiche del prodotto
    • Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1
    • Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza.
    • Apparecchi incorporati.
    • Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h.
    • Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT).

    Tecnologia della batteria
    • LiFePO4.
    • Efficienza luminosa molto elevata: fino a 150 lm/W.
    • Struttura in metallo robusto e diffusore in PC.
    • Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio.
    • Possibilità di cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen).
    • Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale.
    • Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza.
    • Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata.
    • Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso.
    • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica.
    • Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale.
    • Sostituzione di apparecchi T8 tradizionali fino a 7200 lm.
    • Risparmio energetico fino al 70 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti).
    • Struttura robusta con IK08.

    Aree di applicazione
    • Illuminazione di emergenza delle vie di fuga.
    • Illuminazione antipanico.
    • Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza.
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Applicazioni in interni.
    • Spazi industriali e commerciali.
    • Aree pubbliche.
    • Corridoi, scale, seminterrati.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Viti e tasselli di montaggio inclusi.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075850477
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinear-Ultra-Output-EL
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaLinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC000109
    • Nome ETIMBatten luminaire