Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Faretto a incasso IP65 da incasso
EAE Group

EAE Lighting - Faretto a incasso IP65 da incasso

DOWNLED IP65 soddisfa il valore IP richiesto per gli ambienti umidi ed è adatto per esterni e aree sottogronda. Nessun abbagliamento grazie alla sorgente luminosa posizionata in profondità e al diffusore opalino.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Diffusore opalino incassato

    Ottica: Diffusore opalino

    Protezione IP: IP65

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 20 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9016

    Installazione: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodownled_ip65_recessed_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa