Pubblica i tuoi prodotti
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fire Rated Fix Gen 2


    SPOT FIRE RATED
    Faretto da incasso per alcuni tipi di soffitto resistenti al fuoco, fisso.

    Caratteristiche del prodotto
    • Indice di resa cromatica Ra= 90.

    Tipo di protezione
    • IP65 (lato anteriore).

    Beam angle
    • 36°.
    • Corpo in alluminio pressofuso.
    • Nastro di espansione termica preinstallato.
    • Molle protette da cuscinetti in silicone.
    • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim).
    • Possibile cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Ignifugo
    • Costruzione ermetica per ridurre le perdite d'aria e limitare la perdita di energia.

    Powerselect
    • regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver.
    • Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta.
    • Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi.

    Design SCALE
    • aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene.
    • Soffitti resistenti al fuoco.
    • Camere d'albergo e corridoi.
    • Bar, ristoranti.
    • Gallerie, musei.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Gruppo di alimentazione esterno incluso con dip-switch per selezionare la potenza in fase di installazione.
    • Disponibile come accessorio il driver DALI 2.0 selezionato .

    Consulenza legale
    • È necessario osservare i suggerimenti per l'installazione che si trovano nelle istruzioni per l'utente (www.ledvance.it).
    • Consigli per la sicurezza: È richiesto in anticipo il coordinamento con il proprio ispettore responsabile della sicurezza antincendio.
    • Resistenza al fuoco testata per 30 min in controsoffitto resistente al fuoco RIGIPS SD12RF F30 secondo EN-1364-2.
    • Resistenza al fuoco testata per 60 minuti nel sistema di controsoffitti I-Joist secondo BS 476-21.
    • Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075799721 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799721

        4058075799745 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799745

          4058075799769 SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799769

            4058075799783 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075799783

              4099854000027 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4099854000027
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpot-Fire-Rated-Fix
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSpotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight