Pubblica i tuoi prodotti
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7 su 5 stelle3.7(10 recensioni)
Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-048941
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)78
  • Larghezza (mm)78
  • Profondità (mm)50.5
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Peso Netto (Kg)128
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC000138
  • Nome ETIMSensor element for movement sensor
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numero OmniClass23-27 15 21
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa
Francia