Pubblica i tuoi prodotti
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

3.7 su 5 stelle3.7(15 recensioni)
ICTA 3422 TurboGliss conduits - flexible conduit for residential and commercial buildings
- In accordance with EN 61386-22
- Conduit only: IP 68
- Conduit + sleeve: IP 44
- Flame-retardant
- Exclusive lubrication
- Resistant and non-retractable pull-wire
- For surface or interior installation (walls, floors, slabs)
- Suitable for precast concrete
- Underground installation (Road Network Distribution) tolerated if Ø less than 40 mm



Voce di capitolato
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Conduit-Legrand-ICTA
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCSegmento condotto
  • Codice ETIMEG000006
  • Nome ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
  • Nome UNSPSCFlexible ducts
  • Codice UNSPSC40141901
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_96_92
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation ducts
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Numero OmniClass23-33 49 13 11 11
  • Titolo OmniClassFlexible Ventilation Ducts
  • Codice CSI UniFormat IIE1090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

Disponibilità Regionale

Europa
Francia