Pubblica i tuoi prodotti
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Voce di capitolato
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLG-Drivia-1travee-18modules
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)376
    • Profondità (mm)166
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)11212
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Codice UNSPSC3912
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 27
    • Titolo OmniClassPower Distribution Units
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia