Pubblica i tuoi prodotti
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-048898
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)90.5
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Peso Netto (Kg)264
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC000138
  • Nome ETIMSensor element for movement sensor
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numero OmniClass23-27 15 21
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa