Pubblica i tuoi prodotti
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-048942
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)114
  • Larghezza (mm)77
  • Profondità (mm)48
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Peso Netto (Kg)161
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Codice ETIMEC000138
  • Nome ETIMSensor element for movement sensor
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numero OmniClass23-27 15 21
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution