Pubblica i tuoi prodotti
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico117353
  • Famiglia di prodottoFixa Play
  • Gruppo di famigliaSortera
  • Data di pubblicazione2020-11-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)880
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro

Disponibilità Regionale

Europa