Pubblica i tuoi prodotti
Matte sh 54 cm big seat
Lekolar

Matte sh 54 cm big seat

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30975
  • Famiglia di prodottoMatte
  • Gruppo di famigliaChair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)921
  • Larghezza (mm)489
  • Profondità (mm)507
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia