Pubblica i tuoi prodotti
12:38 HT 80x60 cm
Lekolar

12:38 HT 80x60 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32199
  • Famiglia di prodotto12:38
  • Gruppo di famigliaTable HT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56