Pubblica i tuoi prodotti
Matte 65 cm small seat white frame
Lekolar

Matte 65 cm small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80369
  • Famiglia di prodottoMatte
  • Gruppo di famigliaChair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)990
  • Larghezza (mm)431
  • Profondità (mm)525
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia