Pubblica i tuoi prodotti
48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series

48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-2hp-quadplex-q4896
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaPumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps