Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
libertypumps/products/3eec0eda-1555-4b27-ae70-e2c6043fa527
Home
Categorie
Impianto idraulico
Pompe
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Disponibile in Stati Uniti
Liberty Pumps
Follow
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
3hp Vortex
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
libertypumps-3lv03
Famiglia di prodotto
Plumbing
Gruppo di famiglia
Pumps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-03-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/Solids-Handling/3lv03-series
Istruzioni di installazione
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LV03-Series_TD.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ghisa
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Pompe
Nome UNSPSC
Pumps
Codice UNSPSC
401515
Codice Uniclass 2015
Pr_65_53
Descrizione Uniclass 2015
Pump products
Numero OmniClass
23-27 17 00
Titolo OmniClass
Pumps
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Download
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Download
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Download
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Download
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Download