Pubblica i tuoi prodotti
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Voce di capitolato
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaPumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Descrizione Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps