Pubblica i tuoi prodotti
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

  • 1.5 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH150 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. The LEH150 features Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords in 25' standard length. Available in 2" or 3" flanged discharge and a variety of voltages, the LEH150 has a maximum head of 70 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-leh150series
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaSewage and Sludge Pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe