Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Home
Categorie
Impianto idraulico
Pompe
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Disponibile in Stati Uniti
Liberty Pumps
Follow
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
libertypumps-model406
Famiglia di prodotto
Plumbing
Gruppo di famiglia
Pumps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-07-12
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Istruzioni di installazione
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Pompe
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Download
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Download
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Download
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Download