Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
Home
Categorie
Impianto idraulico
Pompe
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Disponibile in Stati Uniti
Liberty Pumps
Follow
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
libertypumps-xfl70
Famiglia di prodotto
Plumbing
Gruppo di famiglia
Pumps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-05-11
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
Istruzioni di installazione
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Pompe
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Download
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Download
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Download
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Download
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Download