Pubblica i tuoi prodotti
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-xle50
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaPumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe