Pubblica i tuoi prodotti
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
Voce di capitolato
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaccessory-storage-rack
  • Famiglia di prodottoAccesories
  • Gruppo di famigliaStorage Rack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Attrezzi palestra per interni
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descrizione Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Codice CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numero OmniClass23-21 31 00
  • Titolo OmniClassFitness and Exercise Equipment