Pubblica i tuoi prodotti
Adjustable Bench

Adjustable Bench

The Life Fitness Adjustable Bench adjusts six ways — including flat and incline — to support a variety of workouts for exercisers who use free weights.

Key Features:

  • Angled lumbar pad for ultimate comfort and biomechanical support
  • Fixed seat pad for single adjustment
  • Medium sized wheels create an easy, low profile form of transportation
  • 6 Adjustments: 0°,15°,30°,45°,60°,75°

Product Code: LBR-AD

Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114)

Voce di capitolato
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoadjustable-bench
  • Famiglia di prodottoAccesories
  • Gruppo di famigliaBench
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Attrezzi palestra per interni
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descrizione Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Codice CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numero OmniClass23-21 31 00
  • Titolo OmniClassFitness and Exercise Equipment