Pubblica i tuoi prodotti
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFIPU
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaFacade Cassettes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-23
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit