Pubblica i tuoi prodotti
P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall

3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the back and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. It is intended to be used in combination with flashing P-KRONB1 – Front parapet flashing for sandwich wall. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP-KRONB2
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaSandwich Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Svezia