Pubblica i tuoi prodotti
Warp 25 W
Warp 25 W
Warp 25 W
    Archiviato

    Warp 25 W

    Il downlight Warp è stato pensato mirando al perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. La flangia sottile intesse un’armoniosa relazione con il controsoffitto; il vano ottico, nella duplice finitura goffrata oppure oro “warm & chic”, è un plus di valore estetico. La sua forma è stata concepita per ottimizzare l’efficienza luminosa, mentre al contempo una sorgente powerLED o arrayLED garantisce un ottimo comfort visivo. Warp si rivela particolarmente adatto all’illuminazione di punti vendita, strutture ricettive e residenze private.
    Voce di capitolato
    • Downlights a singola emissione per applicazione indoor. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0. 93 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 127 mm (nel cartongesso).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWarp-25-W
    • Famiglia di prodottoWarp
    • Gruppo di famigliaDownlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)204
    • Larghezza (mm)134
    • Profondità (mm)134
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.93
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Prodotti simili