Pubblica i tuoi prodotti
SPIO 20 downlight trimless
SPIO 20 downlight trimless
    XAL

    SPIO 20 downlight trimless

    4.6 su 5 stelle4.6(17 recensioni)
    Faretto da incasso rotondo in alluminio; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; utensile di montaggio speciale per una facile installazione dell'housing senza bordi disponibile come accessorio; incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; unità luminosa verniciabile; giunto nascosto tra l'inserto luminoso e il set di montaggio stuccabile a scelta; incl. ottica lenticolare di qualità; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; superficie di emissione arretrata per un soffitto di aspetto armonioso; superficie di emiss. ridotta (solo Ø 10 mm); assenza di ombre multiple; LED a risp. energ. - ottima resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSPIO_20_downlight_trimless
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)26
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili