Pubblica i tuoi prodotti
Vedette_Q blade Double emission 12 W
Archiviato

Vedette_Q blade Double emission 12 W

Un'applique dalla forma quadrata e dal design minimal e moderno. Disponibile a singola o doppia emissione, permette di creare suggestivi giochi di luce, di notevole impatto visivo. La sorgente powerLED, con quattro livelli di potenza, garantisce consumi ridotti ed una luce molto calda. Vedette_R dispone di grande versatilità nella gestione della luce: a seconda dell'angolatura dell'ottica è possibile controllare la dimensione del fascio luminoso, per creare diversi effetti estetici e soddisfare molteplici esigenze. Driver resinato integrato nel corpo dell'apparecchio e cavi in neoprene, corpo in alluminio anodizzato. L'applique è stata progettata per l'illuminazione esterna di strutture ricettive, abitazioni private e per l'illuminazione urbana.
Voce di capitolato
  • Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0. 96 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 180V - 300V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Famiglia di prodottoVedette
  • Gruppo di famigliaWall Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)73
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.96
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures