Pubblica i tuoi prodotti
ASTRA - Apparecchio di segnalazione
ASTRA - Apparecchio di segnalazione
ASTRA - Apparecchio di segnalazione
ASTRA - Apparecchio di segnalazione
ASTRA - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    ASTRA - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Una sola staffa per 3 tipologie di installazione Autonomia selezionabile secondo le esigenze Disponibile in versione 22 m e 32 m Adatta per l'uso in locali di pubblico spettacolo
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 32 m e 22 m Autonomia selezionabile: 1 h, 2 h, 3 h Possibilità di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri) Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Installabile anche su scatole 503 Batteria Li-FeP04 ad alta efficienza Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60958-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Astra può essere installata in modalità plafone a soffitto, a parete e a bandiera. Può essere utilizzata a singola o doppia faccia con il kit di pittogramma fornito di serie. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione, ad incasso su controsoffitto e a parete su scatola 503.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoastra
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America