Pubblica i tuoi prodotti
ATEX LED - Apparecchio di emergenza
ATEX LED - Apparecchio di emergenza
ATEX LED - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    ATEX LED - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Apparecchio di emergenza antideflagrante per ambienti di lavoro a rischio di esplosioni, interni o esterni Adatto a zona 1, 2 e zona 21, 22
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Funzione Energy Test con pulsante di test Tipo SA (Sempre Acceso) con possibilità di funzionamento in SE (Sola Emergenza) Temperatura di esercizio da -20° C a +50° C Estremità in alluminio verniciato a polvere poliuretanica resistente alla corrosione Diffusore in vetro borosilicato Guarnizioni in gomma siliconica Conforme alla direttiva ATEX 94/9 CE Conforme alle normative europee: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb da -20° C a +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb da -20° C a +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80° C Db IP66 da -20° C a +50° C INSTALLAZIONE Atex LED può essere installata in modalità plafone a soffitto, parete e sospensione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatex-led
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)174
    • Larghezza (mm)368
    • Profondità (mm)216
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000981
    • Nome ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America