Pubblica i tuoi prodotti
BIG ONE - Apparecchio di segnalazione
BIG ONE - Apparecchio di segnalazione
BIG ONE - Apparecchio di segnalazione
BIG ONE - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    BIG ONE - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Ideale per spazi molto grandi Disponibile nelle versioni con visibilità 60 m e 80 m Basso impatto ambientale
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 80 m e 60 m Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC (da ordinare separatamente) Scocca in metallo verniciato bianco RAL 9003 Pannello in policarbonato Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60958-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Big One può essere installata in modalità plafone a soffitto e a parete. Può essere utilizzata a singola o doppia faccia. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobig-one
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIron
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America