Pubblica i tuoi prodotti
FLAG - Apparecchio di segnalazione
FLAG - Apparecchio di segnalazione
FLAG - Apparecchio di segnalazione
FLAG - Apparecchio di segnalazione
FLAG - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    FLAG - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Dotato di LED per illuminazione di sicurezza Profili in alluminio anodizzato Studiata per applicazione a parete su scatole 506
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE LED per illuminare le uscite di sicurezza in caso di emergenza (disponibili sui modelli con batteria) Ottima diffusione della luce su tutto il pannello ad alta luminosità Possibilità di impostare il funzionamento anche in Sola Emergenza (SE) Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l’utilizzo in cinema e teatri Distanza di visibilità: 30 m Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Batteria Li-FeP04 ad alta efficienza Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Flag può essere installata ad incasso su scatola 506. Può essere utilizzata a singola faccia con il kit di pittogramma fornito di serie.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflag
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)317
    • Profondità (mm)16
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America