Pubblica i tuoi prodotti
FREE - Apparecchio di emergenza
FREE - Apparecchio di emergenza
FREE - Apparecchio di emergenza
FREE - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    FREE - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Incasso su scatola 503, autonomia e funzionamento selezionabile (SA+SE) Minimo spessore Ideale per piccoli ambienti
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Autonomia selezionabile: 1h/3h, 2h/6h Possibilità di impostare il funzionamento in modalità SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Accesa) Installazione a filo muro Placca con diffusore integrato Batteria ricaricabile e sostituibile Ricarica: 24h Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Free può essere installata ad incasso su scatola 503
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofree
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America