Pubblica i tuoi prodotti
ICETEK - Apparecchio di emergenza
ICETEK - Apparecchio di emergenza
ICETEK - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    ICETEK - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Apparecchio totalmente protetto contro polvere e acqua Studiato per applicazione in ambienti con temperatura fino a -40° C
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE LED ad alta efficienza luminosa Batteria ricaricata anche a basse temperature In caso di black out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -40°C Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Icetek può essere installata in modalità plafone a soffitto e parete.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoicetek
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America