Pubblica i tuoi prodotti
LEDY - Apparecchio di emergenza
LEDY - Apparecchio di emergenza
LEDY - Apparecchio di emergenza
LEDY - Apparecchio di emergenza
LEDY - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    LEDY - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Batterie riciclabili, abbattimento dei costi di manutenzione Disponibile anche in versione touch INTERCAMBIABILITÀ PLACCHE E CORNICI LEDY può essere finita esteticamente con le placche e le cornici filo-muro realizzate in diversi colori e materiali. Le tante possibilità di scelta di colori e abbinamenti permettono a LEDY di armonizzarsi con qualsiasi ambiente, dal più moderno a quello tradizionale.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Ampio catalogo di cornici e placche estetiche Nessuna manutenzione: LED lunga durata e batteria al litio ad alta efficienza Colore di serie: bianco Tempo massimo di ricarica batteria: 12 h Installazione anche su superfici normalmente infiammabili Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Ledy può essere installata in modalità plafone a soffitto e parete. Tramite accessori può essere installata a bandiera, su blindo luce e con inclinazione a 45°. Può anche essere installata ad incasso su soffitto/parete oppure ad incasso su cartongesso/controsoffitto mediante accessori dedicati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoledy
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)173
    • Larghezza (mm)303
    • Profondità (mm)49
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America