Pubblica i tuoi prodotti
LEXIT - Apparecchio di segnalazione
LEXIT - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    LEXIT - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Alto grado di protezione IP65 Garantita per ambienti esterni come capannoni industriali, parcheggi, magazzini, autorimesse
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 32 m Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Installabile anche su scatole 503 Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Lexit può essere installata in modalità plafone a soffitto e a bandiera. Può essere utilizzata a singola o doppia faccia con il kit di pittogramma fornito di serie. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione, ad incasso su controsoffitto e a parete (con predisposizione per scatola 503)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolexit
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)283
    • Larghezza (mm)309
    • Profondità (mm)41
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America