Pubblica i tuoi prodotti
LINEA LED - Apparecchio di emergenza
LINEA LED - Apparecchio di emergenza
LINEA LED - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    LINEA LED - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Progettata esclusivamente per installazioni a parete Scocca in alluminio
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE LED ad alta efficienza luminosa Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Linea LED può essere installato in modalità plafone a parete.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinea-led
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America