Pubblica i tuoi prodotti
LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione
LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione
LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione
LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione
LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    LYRA EVO - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Installazione versatile, adatta a vari ambienti Disponibile in versione 22 m e 32 m PULSANTE DI TEST Permette di: effettuare un test funzionale manuale impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri)
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 32 m e 22 m Pulsante di test Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Installabile anche su scatole 503 Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60958-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Lyra Evo può essere installata in modalità plafone a soffitto e a bandiera. Può essere utilizzata a singola o doppia faccia con il kit di pittogramma fornito di serie. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione, ad incasso su controsoffitto e a parete (con predisposizione per scatola 503)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolyra-evo
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America