Pubblica i tuoi prodotti
NANOLED - Apparecchio di emergenza
NANOLED - Apparecchio di emergenza
NANOLED - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    NANOLED - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Incasso su controsoffitto, semplice ed efficace Soluzione semplice ed efficace per ambienti residenziali Manutenzione ridotta Installazione a incasso nel controsoffitto
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Lente simmetrica Disponibile in bianco RAL 9003 Grado di protezione IP40 dal basso e IP20 dall'alto Tempo massimo di ricarica batteria 12h Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLAZIONE Nanoled può essere installato in modalità incasso su controsoffitto. Può anche essere installato in modalità plafone su soffitto mediante accessori dedicati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconanoled
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza VIALED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America