Pubblica i tuoi prodotti
ORION - Apparecchio di segnalazione
ORION - Apparecchio di segnalazione
ORION - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    ORION - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Scocca in metallo pressofuso disponibile in bianco e grigio
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 32 m Pulsante di test: permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza e di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri) Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Disponibile in bianco RAL 9003 e in grigio RAL 9006 Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Orion può essere installata in modalità plafone a soffitto, parete e bandiera. Può essere utilizzata a singola o doppia faccia con il kit di pittogramma fornito di serie. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoorion
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)269
    • Larghezza (mm)315
    • Profondità (mm)39
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America