Pubblica i tuoi prodotti
PRODIGY - Apparecchio di emergenza
PRODIGY - Apparecchio di emergenza
PRODIGY - Apparecchio di emergenza
PRODIGY - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    PRODIGY - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Compatto, consumi energetici ridotti Consumi energetici ridotti: soli 200 mW (modelli SE con batteria carica) LED di ultimissima generazione a lunga durata Ideale per ambienti interni ed esterni FINITURE DISPONIBILI Prodigy è fornita di serie in bianco ma è possibile ottenere l'apparecchio verniciato in qualunque colore. E' sufficiente aggiungere nell'ordine il codice A186 specificando il colore RAL e la finitura lucida/opaca che si desidera. Prodigy Energy Test Touch: test funzionali e di autonomia in 1 touch Prodigy con funzione Energy Test Touch mette a disposizione, tramite un'area sensibile al tocco, un pulsante "invisibile" per attivare alcune funzionalità speciali, preservando così l'estetica della lampada e il grado IP grazie all'assenza di fori.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Lente studiata per ottimizzare il flusso luminoso Batteria Li-FePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd Cornice di finitura estetica fornita di serie Ricarica: 12h Installazione anche su superfici normalmente infiammabili Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Prodigy può essere installata in modalità plafone a soffitto e parete. Tramite accessori può essere installata a bandiera, su blindo luce e con inclinazione a 45°. Può anche essere installata ad incasso su soffitto/parete oppure ad incasso su cartongesso/controsoffitto mediante accessori dedicati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprodigy
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)114
    • Larghezza (mm)243
    • Profondità (mm)33
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America