Pubblica i tuoi prodotti
PRODIGY WALL - Apparecchio di emergenza
PRODIGY WALL - Apparecchio di emergenza
PRODIGY WALL - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    PRODIGY WALL - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Progettata esclusivamente per installazioni a parete Illuminazione discreta ed efficiente Ideale per ambienti interni FINITURE DISPONIBILI Prodigy Wall è fornita di serie in bianco ma è possibile ottenere l'apparecchio verniciato in qualunque colore. È sufficiente aggiungere nell'ordine il codice A286 specificando il colore RAL e la finitura lucida/opaca che si desidera.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale Ricarica: 12h Installazione anche su superfici normalmente infiammabili Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Prodigy Wall può essere installata in modalità plafone a parete. Può anche essere installata ad incasso su parete oppure ad incasso su cartongesso mediante accessori dedicati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprodigy-wall
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)118
    • Larghezza (mm)245
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America