Pubblica i tuoi prodotti
QUBE - Apparecchio di segnalazione
QUBE - Apparecchio di segnalazione
QUBE - Apparecchio di segnalazione
QUBE - Apparecchio di segnalazione
QUBE - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    QUBE - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Forma cubica, ideale per individuare le vie di esodo Disponibile in due versioni con visibilità da 26 m e 44 m
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 44 m e 26 m Pulsante di test Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Grado di protezione: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60958-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Qube può essere installata in modalità plafone a soffitto e a parete. Tramite accessori può essere installata anche a sospensione con pendolo o catenelle.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoqube
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America