Pubblica i tuoi prodotti
SEVEN PLUS LED - Apparecchio di emergenza
SEVEN PLUS LED - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    SEVEN PLUS LED - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Incasso su scatola 506 Grande luminosità Ideale per piccoli ambienti Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale KIT IP55 Con l’apposito kit IP55 (comprende il telaio A053, il diffusore, la griglia antivandalo e la guarnizione) può essere utilizzata come luce esterna per illuminare, ad esempio, un porticato.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Versione Movie per locali di pubblico spettacolo Batteria Litio Ferro Fosfato: dura il doppio delle tradizionali batterie Nickel Cadmio Ricarica: 12h Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Seven Plus LED può essere installata ad incasso su scatola 506
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoseven-plus-led
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71
    • Larghezza (mm)188
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America