Pubblica i tuoi prodotti
SPY CENTER BASIC - Sistema centralizzato
SPY CENTER BASIC - Sistema centralizzato
SPY CENTER BASIC - Sistema centralizzato
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Sistema centralizzato

    Sistema di alimentazione centralizzata, per impianti di emergenza con apparecchi ad alimentazione centralizzata. Spy Center Basic è un sistema di alimentazione centralizzata CPS (Central Power System) per impianti di illuminazione di sicurezza con apparecchi ad alimentazione centralizzata. È un soccorritore dal funzionamento facile e versatile, senza la possibilità di controllo su circuito o apparecchio, ma completo di circuiti per carichi da alimentare in maniera permanente (SA) e non permanente (SE). PUNTI DI FORZA Ampio range di potenza da 1.000 VA a 10.000 VA Facilità di installazione e manutenzione dell'impianto Alte correnti di spunto per la gestione di qualsiasi carico permanente e non permanente Scheda per la segnalazione stato di serie su tutte le versioni Scheda ethernet SNMP disponibile su tutte le versioni Protezione contro l'inversione di polarità
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione: monofase 230 Vac Tensione in uscita: 230 Vac Tipologia Online doppia conversione con tempo di intervento = 0 Circuiti di sicurezza differenziati per carichi permanenti SA e non permanenti SE By-pass automatico in caso di guasto del soccorritore Elevata capacità di sovraccarico Input e output breaker di serie Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore Possibilità di collegare un PC, tramite cavo, per il monitoraggio del sistema Movimentazione del battery box tramire ruote Batterie ermetiche al piombo senza manutenzione Batterie con aspettativa di vita 10 anni Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospy-center-basic
    • Famiglia di prodottoSistemi centralizzati
    • Gruppo di famigliaAlimentazione centralizzata (CPS)
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleElettrozincato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America