Pubblica i tuoi prodotti
SPY CONTROL - Sistema centralizzato
SPY CONTROL - Sistema centralizzato
SPY CONTROL - Sistema centralizzato
    Linergy

    SPY CONTROL - Sistema centralizzato

    Sistema di alimentazione e controllo centralizzato, per impianti di emergenza con apparecchi autonomi e ad alimentazione centralizzata. Spy Control è un sistema di alimentazione centralizzata CPS (Central Power System) per impianti di illuminazione di sicurezza con apparecchi ad alimentazione centralizzata e autonomi. Consente di controllare i singoli apparecchi di emergenza. PUNTI DI FORZA Ampio range di potenza da 1.000 VA a 10.000 VA Facilità di installazione e manutenzione dell'impianto Alte correnti di spunto per la gestione di qualsiasi carico permanente e non permanente Acquisizione automatica degli apparecchi Spy System collegati (max apparecchi gestiti: 1280) Interfaccia grafica intuitiva Protezione contro l'inversione di polarità Memoria storica non volatile degli eventi e dei test eseguiti sull’impianto Possibilità di accendere/spegnere e di variare l'intensità luminosa di apparecchi permanenti a LED Scambio dati con gli apparecchi Spy Sytem tramite bus dati a due fili con protocollo di sicurezza Web server incorporato per la gestione dell’impianto attraverso internet Possibilità di connessione remota attraverso modem Software facilmente aggiornabile
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione: monofase 230 Vac Tensione in uscita: 230 Vac Tre circuiti di sicurezza configurabili SE/SA attraverso contatti di controllo Tipologia Online doppia conversione con tempo di intervento = 0 Contatto pulito per segnalazione remota in caso di emergenza (NC/NO) By-pass automatico in caso di guasto del soccorritore Elevata capacità di sovraccarico Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore Movimentazione del battery box tramire ruote Batterie ermetiche al piombo senza manutenzione Batterie con aspettativa di vita 10 anni Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 62485-2 Sistema centralizzato utile al controllo degli impianti di emergenza Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI 11222
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospy-control
    • Famiglia di prodottoSistemi centralizzati
    • Gruppo di famigliaAlimentazione centralizzata (CPS) e controllo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleElettrozincato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America