Pubblica i tuoi prodotti
SPY SYSTEM WIRELESS - Sistema centralizzato
SPY SYSTEM WIRELESS - Sistema centralizzato
SPY SYSTEM WIRELESS - Sistema centralizzato
SPY SYSTEM WIRELESS - Sistema centralizzato
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Sistema centralizzato

    Sistema di controllo centralizzato via radio, per la gestione e la manutenzione di impianti di emergenza con apparecchi autonomi controllati senza cavo bus. Spy System Wireless è un avanzato sistema di supervisione a radiofrequenza per impianti di emergenza con apparecchi autonomi. A differenza del tradizionale Spy System, la comunicazione avviene senza fili tramite la creazione di una rete wireless con tecnologia mesh. La frequenza utilizzata dai dispositivi radio e il tipo di struttura creata dalla rete mesh permettono di superare facilmente i normali ostacoli ambientali. Questo consente di posizionare gli apparecchi anche in punti che normalmente non si riuscirebbero a raggiungere con il cavo bus. Il sistema si basa sullo stesso principio di funzionamento delle normali centrali Spy System, alle quali va aggiunto un Access Point (A315) collegato alla centrale tramite cavo bus RS485. PUNTI DI FORZA Compatibile con tutte le centrali Spy System La frequenza utilizzata e la rete MESH permettono di superare facilmente i normali ostacoli ambientali Acquisizione automatica degli apparecchi collegati Garantisce le stesse funzionalità di un tradizionale impianto Spy System cablato
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Sistema wireless centralizzato utile al controllo degli impianti di emergenza Gli impianti Spy System Wireless gestiscono lo stesso numero di apparecchi che è possibile controllare con i tradizionali Spy System Apparecchi wireless collegabili tramite A315: 128 Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI 11222 Conforme a RED Directive 2014/53/EU Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Frequenza di lavoro: 868 MHz
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospy-system-wireless
    • Famiglia di prodottoSistemi centralizzati
    • Gruppo di famigliaControllo centralizzato
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America