Pubblica i tuoi prodotti
SWING - Apparecchio di segnalazione
SWING - Apparecchio di segnalazione
SWING - Apparecchio di segnalazione
SWING - Apparecchio di segnalazione
SWING - Apparecchio di segnalazione
    Linergy

    SWING - Apparecchio di segnalazione

    Apparecchio di segnalazione Scocca in alluminio anodizzato ricavata dal pieno Sospensione tramite due fili d'acciaio Pannello di elevato spessore e uniformità
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Distanza di visibilità: 30 m Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza) Pannello ad alta luminosità Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Swing può essere installata a sospensione in modalità plafone a soffitto oppure ad incasso su controsoffitto (in base al modello selezionato) Può essere utilizzata a singola o doppia faccia con il kit di pittogramma fornito di serie.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswing
    • Famiglia di prodottoApparecchi di segnalazione
    • Gruppo di famigliaApparecchi di segnalazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)188
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 15
    • Titolo OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America