Pubblica i tuoi prodotti
LK 510 MultiSafe - Filettatura femmina / Raccordo a compressione - Acqua sanitaria
LK

LK 510 MultiSafe - Filettatura femmina / Raccordo a compressione - Acqua sanitaria

LK 510/511/512 MultiSafe è una valvola di sicurezza caratterizzata da grande corsa dell’otturatore e tenuta in gomma per impianti dell'acqua sanitaria o riscaldamento con circuito caldaia chiuso e una potenza massima di 50 kW. La valvola non può essere usata per il vapore. Lo scarico della valvola è completo di raccordo con anello di compressione per un facile collegamento al tubo di scarico.

La valvola di sicurezza può essere montata in posizione verticale oppure orizzontale, cioè con la manopola rivolta verso l’alto oppure di lato. In caso di montaggio orizzontale, lo scarico deve essere posizionato in modo che non possano formarsi sacche d’acqua. Il filetto di connessione deve essere messo a tenuta nel modo usuale. L’applicazione di lubrificante al filetto e allo smusso agevola il montaggio dell’anello di compressione. Serrare prima a mano fino all’arresto, quindi con una chiave fissa. Per il numero di giri della chiave e gli altri dati tecnici, vedere l’apposita scheda prodotto degli anelli di compressione. I tubi morbidi devono essere dotati di manicotto di supporto.

La valvola di sicurezza non richiede manutenzione, ma la funzione di apertura deve essere controllata 2-3 volte all’anno come segue: Ruotare a mano la manopola in plastica in senso antiorario, finché la valvola non lascia fuoriuscire l’acqua. Tenerla in questa posizione e lasciare scorrere l’acqua per qualche istante. Continuare quindi a girare la manopola in plastica finché non si sente uno scatto e la valvola non si chiude. Questa operazione di apertura e chiusura avviene in circa ¼ di giro. Negli impianti dell’acqua sanitaria è normale che la valvola di sicurezza si apra e scarichi piccole quantità di acqua al raggiungimento della pressione di sicurezza dell’impianto in seguito all’espansione termica dell’acqua.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -15 °C/Max. 90° C (120 °C di picco)
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio, G - filettatura femmina
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
    • Approvazione: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_510_multisafe_female_thread_Compression_fitting_water
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Codice UNSPSC40141604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 53
  • Titolo OmniClassSafety Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC