LK 420 MiniShunt 2.0 è un gruppo di regolazione progettato per il collegamento del riscaldamento a pavimento di piccole dimensioni a un impianto di riscaldamento a radiatori.
LK MiniShunt regola la temperatura dell’impianto di riscaldamento a pavimento sul valore minimo necessario. Normalmente, la capacità può essere impostata su un fabbisogno di 50 W/m² per un’area di riscaldamento a pavimento fino a 60 m². Tuttavia, la capacità dipende anche dalla temperatura primaria, metodo di posa ecc.
• Per aree di riscaldamento a pavimento fino a 60 m².
• Design compatto.
• Pompa di ricircolo a basso consumo energetico.
• Regolazione della temperatura massima di mandata mediante termostato.
• Adatto a impianti mono o bitubo.
• Valvola VF.
• Pratico sfiato dell’aria.
• Espandibile a 2, 3 o 4 circuiti di riscaldamento a pavimento.
Dotazione del prodotto
• Pompa di ricircolo Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA con regolazione automatica della velocità, monofase, 230 V AC, 50 Hz,
max 45 W, 0,44 A.
• Termostato con sensore con tubo capillare, lunghezza 2 m.
• 1 termometro da collocare in uno dei pozzetti del gruppo shunt.
• Tubo gomma 0,5 m per lo sfiato dell’aria.
• Connettore primario G20 EK e 2 connettori per CU15.
• Staffa di fissaggio.